Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BCH2MBA530CF5C |
Schneider-Electric
 
BCH2MBA530CF5C picture- web-product-data-sheet
BCH2MBA530CF5C
Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenségű, 50W, 40mm, 3000 rpm, Lexium 28 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32
Készülék rövid neve BCPM
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 5000 rpm
[Us] névleges tápfeszültség 220 V
110 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Egyfázisú
Állandó statikus áram 0,54 A
Folyamatos lassulási nyomaték 0,16 N.m esetén LXM28... -0,64 A, 220 V, egyfázisú
0,16 N.m esetén LXM28... -0,64 A, 220 V, három fázis
0,16 N.m esetén LXM28... -1,2 A, 110 V, egyfázisú
Folyamatos teljesítmény 50 W
Csúcslassulási nyomaték 0,48 N.m esetén LXM28... -0,64 A, 220 V, egyfázisú
0,48 N.m esetén LXM28... -0,64 A, 220 V, három fázis
0,48 N.m esetén LXM28... -1,2 A, 110 V, egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 50 W esetén LXM28... -0,64 A, 220 V, egyfázisú
50 W esetén LXM28... -0,64 A, 220 V, három fázis
50 W esetén LXM28... -1,2 A, 110 V, egyfázisú
Névleges nyomaték 0,16 N.m esetén LXM28... -0,64 A, 220 V, egyfázisú
0,16 N.m esetén LXM28... -0,64 A, 220 V, három fázis
0,16 N.m esetén LXM28... -1,2 A, 110 V, egyfázisú
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM28... -0,64 A, 220 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM28... -0,64 A, 220 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM28... -1,2 A, 110 V, egyfázisú
Maximális áram Irms 1,77 A esetén LXM28... -0,05 kW, 220 V
1,77 A esetén LXM28... -0,05 kW, 110 V
Maximális állandó áram 0,59 A
Termékkompatibilitás LXM28... szervomotor motor -0,05 kW, 220 V, egyfázisú
LXM28... szervomotor motor -0,05 kW, 220 V, három fázis
LXM28... szervomotor motor -0,05 kW, 110 V, egyfázisú
Tengelyvég Simatengely
Tengelyátmérő 8 mm
Tengelyhossz 25 mm
Visszacsatolás típusa 20 bits single turn absolute encoder
Tartó fék Van
Tartó nyomaték 0,32 N.m beépített
Rögzítés Aszimmetrikus AM1-EC sín
Motor perem mérete 40 mm
Villamos csatlakozás Szabad vezeték
Nyomatékállandó 0,3 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 18 V/krpm -20 °C
Forgórész tehetetlenség 0,055 kg.cm²
Állórész-ellenállás 31 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 24,7 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 0,8 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 85 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 40 N
Fékbehúzó teljesítmény 4,35 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 112 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 30 mm
Gallér központ mélysége 3 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 4,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 46 mm
Tengelyváll peremének távolsága 3 mm
Nettó súly 0,6 kg
Környezet
IP védettségi szint IP54 IM B5, IM V1
IP51 IM V3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 24,0 cm
1. csomag súlya 793,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen