Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BCH2MM0312CA6C |
Schneider-Electric
 
BCH2MM0312CA6C picture- web-product-data-sheet
BCH2MM0312CA6C
Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenségű, 300W, 130mm, 1000 rpm, Lexium 28 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32
Készülék rövid neve BCPM
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
[Us] névleges tápfeszültség 220 V
110 V
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
Három fázis
Állandó statikus áram 1,88 A
Folyamatos lassulási nyomaték 2,86 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
2,86 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
2,86 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Folyamatos teljesítmény 300 W
Csúcslassulási nyomaték 8,59 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
8,59 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
8,59 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 300 W esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
300 W esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
300 W esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Névleges nyomaték 2,86 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
2,86 N.m esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
2,86 N.m esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Névleges sebesség 1000 rpm esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, egyfázisú
1000 rpm esetén LXM28... -2,6 A, 220 V, három fázis
1000 rpm esetén LXM28... -5,7 A, 110 V, egyfázisú
Maximális áram Irms 5,98 A esetén LXM28... -0,3 kW, 220 V
5,98 A esetén LXM28... -0,3 kW, 110 V
Maximális állandó áram 2,09 A
Termékkompatibilitás LXM28... szervomotor motor -0,3 kW, 220 V, egyfázisú
LXM28... szervomotor motor -0,3 kW, 220 V, három fázis
LXM28... szervomotor motor -0,3 kW, 110 V, egyfázisú
Tengelyvég Simatengely
Tengelyátmérő 22 mm
Tengelyhossz 45 mm
Visszacsatolás típusa 20 bits single turn absolute encoder
Tartó fék Nincs
Rögzítés Aszimmetrikus AM1-EC sín
Motor perem mérete 130 mm
Villamos csatlakozás AS-Interface csatlakozó MIL
Nyomatékállandó 1,52 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 92 V/krpm -20 °C
Forgórész tehetetlenség 6,63 kg.cm²
Állórész-ellenállás 1,93 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 24,9 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 12,9 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 670 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 200 N
Fékbehúzó teljesítmény 19,7 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 147 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 110 mm
Gallér központ mélysége 8 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9,2 mm
Szerelőlyukak körátmérője 145 mm
Tengelyváll peremének távolsága 8 mm
Nettó súly 7 kg
Környezet
IP védettségi szint IP51 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,1 cm
1. csomag szélessége 23,0 cm
1.csomag hossza 36,0 cm
1. csomag súlya 7,91 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1673