|
|
|
BCH2MM0810CF6C
Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenségű, 800W, 130mm, 1000 rpm, fék, MIL csatlakozó, Lexium 28 hajtáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32
|
Készülék rövid neve
|
BCPM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség
|
3000 rpm
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
220 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
Egyfázisú
|
Állandó statikus áram
|
5,62 A
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
5,39 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, egyfázisú
5,39 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, három fázis
|
Folyamatos teljesítmény
|
850 W
|
Csúcslassulási nyomaték
|
13,8 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, egyfázisú
13,8 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
850 W esetén LXM28... -7 A, 220 V, egyfázisú
850 W esetén LXM28... -7 A, 220 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
5,39 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, egyfázisú
5,39 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
1500 rpm esetén LXM28... -7 A, 220 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM28... -7 A, 220 V, három fázis
|
Maximális áram Irms
|
14,96 A esetén LXM28... -0,85 kW, 220 V
|
Maximális állandó áram
|
6,29 A
|
Termékkompatibilitás
|
LXM28... szervomotor motor -0,85 kW, 220 V, egyfázisú
LXM28... szervomotor motor -0,85 kW, 220 V, három fázis
|
Tengelyvég
|
Simatengely
|
Tengelyátmérő
|
22 mm
|
Tengelyhossz
|
55 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
20 bits single turn absolute encoder
|
Tartó fék
|
Van
|
Tartó nyomaték
|
9,6 N.m beépített
|
Rögzítés
|
Aszimmetrikus AM1-EC sín
|
Motor perem mérete
|
130 mm
|
Villamos csatlakozás
|
AS-Interface csatlakozó MIL
|
Nyomatékállandó
|
0,96 N.m/A -20 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
58 V/krpm -20 °C
|
Forgórész tehetetlenség
|
14,1 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,34 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
4,5 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
13,24 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
670 N -1500 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
200 N
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
19,7 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
216 mm
|
Motorterek száma
|
4
|
Gallér központ átmérője
|
110 mm
|
Gallér központ mélysége
|
8 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
9,2 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
145 mm
|
Tengelyváll peremének távolsága
|
8 mm
|
Nettó súly
|
10,9 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 IM B5, IM V1
IP51 IM V3
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,0 cm
|
1.csomag hossza
|
36,0 cm
|
1. csomag súlya
|
11,47 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|