Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BCH2MR3010CF6C |
Schneider-Electric
 
BCH2MR3010CF6C picture- web-product-data-sheet
BCH2MR3010CF6C
Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenségű, 3000W, 180mm, 1000 rpm, fék, MIL csatlakozó, Lexium 28 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32
Készülék rövid neve BCPM
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
[Us] névleges tápfeszültség 220 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 16,49 A
Folyamatos lassulási nyomaték 19,1 N.m esetén LXM28... -19,8 A, 220 V, három fázis
Folyamatos teljesítmény 3000 W
Csúcslassulási nyomaték 57,29 N.m esetén LXM28... -19,8 A, 220 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 3000 W esetén LXM28... -19,8 A, 220 V, három fázis
Névleges nyomaték 19,1 N.m esetén LXM28... -19,8 A, 220 V, három fázis
Névleges sebesség 1500 rpm esetén LXM28... -19,8 A, 220 V, három fázis
Maximális áram Irms 58,4 A esetén LXM28... -3 kW, 220 V
Maximális állandó áram 18,8 A
Termékkompatibilitás LXM28... szervomotor motor -3 kW, 220 V, három fázis
Tengelyvég Simatengely
Tengelyátmérő 35 mm
Tengelyhossz 79 mm
Visszacsatolás típusa 20 bits single turn absolute encoder
Tartó fék Van
Tartó nyomaték 48 N.m beépített
Rögzítés Aszimmetrikus AM1-EC sín
Motor perem mérete 180 mm
Villamos csatlakozás AS-Interface csatlakozó MIL
Nyomatékállandó 1,16 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 70 V/krpm -20 °C
Forgórész tehetetlenség 54,1 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,234 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 4,9 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 20,94 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1200 N -1500 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 497 N
Fékbehúzó teljesítmény 49,6 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 235 mm
Motorterek száma 2
Gallér központ átmérője 114,3 mm
Gallér központ mélysége 4 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 13,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 200 mm
Tengelyváll peremének távolsága 4 mm
Nettó súly 23 kg
Környezet
IP védettségi szint IP54 IM B5, IM V1
IP51 IM V3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 24,5 cm
1. csomag szélessége 29,0 cm
1.csomag hossza 58,5 cm
1. csomag súlya 24,63 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen