|
|
|
BCH2MR3013CA6C
Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenségű, 3000W, 180mm, 1000 rpm, Lexium 28 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32
|
Készülék rövid neve
|
BCPM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség
|
3000 rpm
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
220 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
16,49 A
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
19,1 N.m esetén LXM26D -19,8 A, 220 V, három fázis
19,1 N.m esetén LXM28... -19,8 A, 220 V, három fázis
|
Folyamatos teljesítmény
|
3000 W
|
Csúcslassulási nyomaték
|
57,29 N.m esetén LXM26D -19,8 A, 220 V, három fázis
57,29 N.m esetén LXM28... -19,8 A, 220 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
3000 W esetén LXM26D -19,8 A, 220 V, három fázis
3000 W esetén LXM28... -19,8 A, 220 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
19,1 N.m esetén LXM26D -19,8 A, 220 V, három fázis
19,1 N.m esetén LXM28... -19,8 A, 220 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
1500 rpm esetén LXM26D -19,8 A, 220 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM28... -19,8 A, 220 V, három fázis
|
Maximális áram Irms
|
58,4 A esetén LXM26D -3 kW, 220 V
58,4 A esetén LXM28... -3 kW, 220 V
|
Maximális állandó áram
|
18,8 A
|
Termékkompatibilitás
|
LXM26D szervomotor motor -3 kW, 220 V, három fázis
LXM28... szervomotor motor -3 kW, 220 V, három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
Tengelyátmérő
|
35 mm
|
Tengelyhossz
|
79 mm
|
Billentyű szélesség
|
10 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
20 bits single turn absolute encoder
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Aszimmetrikus AM1-EC sín
|
Motor perem mérete
|
180 mm
|
Villamos csatlakozás
|
AS-Interface csatlakozó MIL
|
Nyomatékállandó
|
1,16 N.m/A -20 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
70 V/krpm -20 °C
|
Forgórész tehetetlenség
|
53,56 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,234 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
4,9 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
20,94 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1200 N -1500 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
497 N
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
49,6 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
202 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Gallér központ átmérője
|
114,3 mm
|
Gallér központ mélysége
|
4 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
13,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
200 mm
|
Tengelyváll peremének távolsága
|
4 mm
|
Nettó súly
|
18,5 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP51 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
25,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
1.csomag hossza
|
56,6 cm
|
1. csomag súlya
|
21,64 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
11198
|
|
|