Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BLRBH341A409B83 |
Schneider-Electric
 
BLRBH341A409B83 picture- web-product-data-sheet
BLRBH341A409B83
34.1 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 830V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték VarPlus Can
Termék vagy alkatrész típusa Heavy duty capacitor
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Sorozatnév HDuty
Hálózati harmonikus tartalom <= 20 %
Electrical parameters 34,1 kvar 830 V 50 Hz
40,9 kvar 830 V 60 Hz
Maximális megengedhető feszültség 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)
Continuous overcurrent capacity 1.8 x In
Névleges feszültség 830 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Dielektromos veszteség < 0.2 W/kvar
Teljesítményveszteségek < 0,5 W/kVAr
Kapacitív tűrés - 5% – 10%
Feszültségteszt 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s
<= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
Bekapcsolási túláram 250 x In
Maximum switching operation per year 7000
Élettartam órákban 130000 óra
Szigetelőanyag Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözettel, speciális változat
Impregnáló anyag Nem-PCB száraz PUR gyanta
Biológiailag lebontható
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Csatlakozás típusa M8 sorkapocs
Szerelési mód Upright/vízszintes
Magasság 355 mm
Szélesség 309 mm
Mélység 153 mm
Nettó súly 7,5 kg
Környezet
Szabványok IEC 60831-2
IEC 60831-1
IP védettségi szint IP20
Működési magasság 2000 m
Hőmérsékleti osztály D
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Relatív páratartalom 95 %
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months