Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BLRCH172A206B52 |
Schneider-Electric
 
BLRCH172A206B52 picture- web-product-data-sheet
BLRCH172A206B52
17.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték PowerLogic CM3000
Termék vagy alkatrész típusa Heavy duty capacitor
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Sorozatnév HDuty
Hálózati harmonikus tartalom <= 20 %
Electrical parameters 17,2 kvar 525 V 50 Hz
20,6 kvar 525 V 60 Hz
Maximális megengedhető feszültség 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)
Continuous overcurrent capacity 1.8 x In
Névleges feszültség 525 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Dielektromos veszteség < 0.2 W/kvar
Teljesítményveszteségek < 0,5 W/kVAr
Kapacitív tűrés - 5% – 10%
Feszültségteszt 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s
<= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
Bekapcsolási túláram 250 x In
Maximum switching operation per year 7000
Élettartam órákban 130000 óra
Szigetelőanyag Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözettel, speciális változat
Impregnáló anyag Nem-PCB száraz PUR gyanta
Biológiailag lebontható
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Csatlakozás típusa ClampTite csatlakozó
Szerelési mód Függőleges
Átmérő 90 mm
Magasság 242 mm
Nettó súly 1,6 kg
Környezet
Szabványok IEC 60831-1
IEC 60831-2
IP védettségi szint IP20
Működési magasság 2000 m
Hőmérsékleti osztály D
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Relatív páratartalom 95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 28,5 cm
1. csomag szélessége 11 cm
1.csomag hossza 11,8 cm
1. csomag súlya 1,7 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 29 cm
2. csomag szélessége 29 cm
2. csomag hossza 39 cm
2. csomag súlya 7,5 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 6
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 12,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 32
Garancia
Garancia 18 months