Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BLRCH200A240B40 |
Schneider-Electric
 
BLRCH200A240B40 picture- web-product-data-sheet
BLRCH200A240B40
20 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték PowerLogic CM3000
Termék vagy alkatrész típusa Heavy duty capacitor
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Sorozatnév HDuty
Hálózati harmonikus tartalom <= 20 %
Electrical parameters 18,1 kvar 380 V 50 Hz
21,7 kvar 380 V 60 Hz
20 kvar 400 V 50 Hz
24 kvar 400 V 60 Hz
21,5 kvar 415 V 50 Hz
25,8 kvar 415 V 60 Hz
Maximális megengedhető feszültség 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)
Continuous overcurrent capacity 1.8 x In
Névleges feszültség 380…415 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Dielektromos veszteség < 0.2 W/kvar
Teljesítményveszteségek < 0,5 W/kVAr
Kapacitív tűrés - 5% – 10%
Feszültségteszt 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s
<= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
Bekapcsolási túláram 250 x In
Maximum switching operation per year 7000
Élettartam órákban 130000 óra
Szigetelőanyag Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözettel, speciális változat
Impregnáló anyag Nem-PCB száraz PUR gyanta
Biológiailag lebontható
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Csatlakozás típusa ClampTite csatlakozó
Szerelési mód Függőleges
Átmérő 116 mm
Magasság 242 mm
Nettó súly 2,5 kg
Környezet
Szabványok IEC 60831-1
IEC 60831-2
IP védettségi szint IP20
Működési magasság 2000 m
Hőmérsékleti osztály D
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Relatív páratartalom 95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19 cm
1. csomag szélessége 19 cm
1.csomag hossza 30,5 cm
1. csomag súlya 2,979 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 74 cm
2. csomag szélessége 60 cm
2. csomag hossza 80 cm
2. csomag súlya 44,685 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 3. csomagban 15
3.csomag magassága 74 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 44,685 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 54
Garancia
Garancia 18 months