Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMEH584040 |
Schneider-Electric
 
BMEH584040 picture- web-product-data-sheet
BMEH584040
Modicon M580 HSBY redundáns processzor, L4 RIO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M580
Termék vagy alkatrész típusa Redundant processor module
Kiegészítő jellemzők
Polcok száma 1
Alkalmazás specifikus I / O HART
SSI enkóder
Soros összeköttetés
Mozgásvezérlés
Pontos időbélyegző
Számláló
Ellenőrzések Folyamatellenőrzés
Vezérlőcsatornák Programozható hurkok
Integrált csatlakozási típus 1 Ethernet TCP/IP esetén kiszolgáló port
2 Ethernet TCP/IP esetén eszközhálózat
USB mini B típus
1 Ethernet esetén HSBY port
Távoli I/O állomás száma 16 - 2 polc(ok) per X80 and Quantum drops
Elosztott berendezések száma 64
Kommunikációs modul processzor 8 AS interfész modul
16 Ethernet kommunikációs modul
Kommunikációs szolgáltatás RIO szkenner
DIO szkenner
Memórialeírás Bővíthető flash, 4 GB esetén adattárolás
Integrált RAM, 10 kB esetén rendszermemória
Integrált RAM, 16 MB esetén program
Integrált RAM, 2048 kB esetén adat
Alkalmazási szerkezet 1 ciklikus/periodikus master feladat
1 periodikus gyors feladat
Kiberbiztonság Achilles certified
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog protokoll támogatás
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Jelszó védelem
Port védelem növelés
Secure communication (HTTPS)
Security log
Utasítások száma ms-enként 30 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika
40 Kinst/ms 100 % Bool-változó
Áramfelvétel 360 mA -24 V DC elkülönítetlen
MTBF megbízhatóság 650000 H
Jelölés CE
Környezet
Rezgési ellenállás 3 mm
Ütésállóság 35 gn
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Üzemi magasság 0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
Relatív páratartalom 5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Betáplálás Belső ellátás
LED állapota 1 LED (zöld) folyamat 1-es kimenet aktív (C1)
1 LED (piros) processzor működik (RUN)
1 LED (piros) I/O modul vagy konfiguráció hiba (I/O)
1 LED (zöld) letöltési mód (Kernel)
1 LED (piros) mérés 3200kWh
1 LED (zöld/piros) ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota)
1 LED (zöld/piros) Eth ST (Ethernet állapota)
1 LED (zöld) periodikus változók
1 LED (zöld) processor ID set to A (A)
1 LED (zöld) processor ID set to B (B)
1 LED (zöld) processor acting as Primary (PRIM)
1 LED (zöld) processor acting as Standby (STBY)
1 LED (zöld) KNX üzem/reset
1 LED (zöld) fűtő vagy légkondicionáló alkalmazás
Nettó súly 0,849 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,100 cm
1. csomag szélessége 18,000 cm
1.csomag hossza 25,800 cm
1. csomag súlya 884,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,770 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 286