|
|
|
BMEH584040C
redundant HSBY processor module M580 - Level 4 - Remote Coated
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Redundant processor module
|
Impregnáló anyag
|
Lakkozott
|
Kiegészítő jellemzők
Polcok száma
|
1
|
Alkalmazás specifikus I / O
|
Pontos időbélyegző
HART
Számláló
SSI enkóder
Soros összeköttetés
Mozgásvezérlés
|
Ellenőrzések
|
Folyamatellenőrzés
|
Vezérlőcsatornák
|
Programozható hurkok
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 Ethernet TCP/IP esetén kiszolgáló port
2 Ethernet TCP/IP esetén eszközhálózat
USB mini B típus
1 Ethernet esetén HSBY port
|
Távoli I/O állomás száma
|
16 - 2 polc(ok) per X80 and Quantum drops
|
Elosztott berendezések száma
|
64
|
Kommunikációs modul processzor
|
8 AS interfész modul
4 Ethernet kommunikációs modul
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
DIO szkenner
RIO szkenner
|
Memórialeírás
|
Bővíthető flash, 4 GB esetén adattárolás
Integrált RAM, 10 kB esetén rendszermemória
Integrált RAM, 16 MB esetén program
Integrált RAM, 2048 kB esetén adat
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 periodikus gyors feladat
1 ciklikus/periodikus master feladat
|
Utasítások száma ms-enként
|
30 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika
40 Kinst/ms 100 % Bool-változó
|
Áramfelvétel
|
360 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
MTBF megbízhatóság
|
650000 H
|
Jelölés
|
CE
|
Környezet
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) folyamat 1-es kimenet aktív (C1)
1 LED (piros) processzor működik (RUN)
1 LED (piros) I/O modul vagy konfiguráció hiba (I/O)
1 LED (zöld) letöltési mód (Kernel)
1 LED (piros) mérés 3200kWh
1 LED (zöld/piros) ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota)
1 LED (zöld/piros) Eth ST (Ethernet állapota)
1 LED (zöld) periodikus változók
1 LED (zöld) processor ID set to A (A)
1 LED (zöld) processor ID set to B (B)
1 LED (zöld) processor acting as Primary (PRIM)
1 LED (zöld) processor acting as Standby (STBY)
1 LED (zöld) KNX üzem/reset
1 LED (zöld) fűtő vagy légkondicionáló alkalmazás
|
Nettó súly
|
0,849 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
25,300 cm
|
1. csomag súlya
|
889,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,847 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|