|
|
|
BMENOP0300C
M580 IEC 61850 communication module, coated
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs aljzat
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
M580 PAC
|
Fizikai interfész
|
3 Ethernet port 10/100BASE-TX
|
Átvitelt támogató közeg
|
Ethernet kábel
|
Átviteli ráta
|
10 Mbit/s
100 Mbit/s
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
MMS messaging client esetén IEC 61850
MMS messaging server esetén IEC 61850
Goose esetén IEC 61850
Modbus TCP üzenetkezelés
RSTP támogatás
IP forwarding
|
Áramfelvétel
|
1250 mA -3.4...4.5 V DC elkülönítetlen belső telep
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,24 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5 közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3 location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,100 cm
|
1.csomag hossza
|
11,600 cm
|
1. csomag súlya
|
265,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,659 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|