Polcok száma
|
8
|
Local I/O processor capacity (discrete)
|
4096 I/O
|
Local I/O processor capacity (analog)
|
1024 I/O
|
Number of application specific channel (local rack)
|
144
|
Alkalmazás specifikus I / O
|
Számláló
Mozgásvezérlés
SSI enkóder
Pontos időbélyegző
Soros összeköttetés
HART
|
Ellenőrzések
|
Safety control
Folyamatellenőrzés
|
Vezérlőcsatornák
|
Programozható hurkok
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 Ethernet TCP/IP esetén kiszolgáló port
2 Ethernet TCP/IP esetén eszközhálózat
USB mini B típus
|
Távoli I/O állomás száma
|
16 - 2 polc(ok) per távoli csappantyú
|
Elosztott berendezések száma
|
64
|
Number of CIP safety IO devices
|
64
|
Kommunikációs modul processzor
|
8 AS interfész modul
4 Ethernet kommunikációs modul
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
RIO szkenner
DIO szkenner
|
Memórialeírás
|
Bővíthető flash, 4 GB esetén adattárolás
Integrált RAM, 10 kB esetén rendszermemória
Integrált RAM, 16 MB esetén program process
Integrált RAM, 2048 kB esetén data process
Integrált RAM, 4 MB esetén program safety
Integrált RAM, 1024 kB esetén data safety
|
Alkalmazási szerkezet
|
2 segédfeladat
1 periodic safe task
128 eseményfüggő feladat
1 periodikus gyors feladat
1 ciklikus/periodikus master feladat
|
Kiberbiztonság
|
Achilles certified
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog protokoll támogatás
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Jelszó védelem
Port védelem növelés
Security log
|
Utasítások száma ms-enként
|
30 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika
40 Kinst/ms 100 % Bool-változó
|
Áramfelvétel
|
295 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
MTBF megbízhatóság
|
775000 H
|
Jelölés
|
CE
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2006/42/EK - gépek
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
TÜV-NURTL
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
IEC 61010-2-30
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Veszélyes helyszín class I division 2
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Biztonsági szint
|
SIL 3 megfelel IEC 61508-1
SIL 3 megfelel IEC 61511 1-3. rész : 2004
SILCL 3 megfelel IEC 62080
SILCL 3 megfelel ISO 13849-1 d szint
SIL 4 megfelel EN 50126
SIL 4 megfelel EN 50128
SIL 4 megfelel EN 50129
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) folyamat 1-es kimenet aktív (C1)
1 LED (piros) processzor működik (RUN)
1 LED (piros) I/O modul vagy konfiguráció hiba (I/O)
1 LED (zöld) letöltési mód (Kernel)
1 LED (piros) mérés 3200kWh
1 LED (zöld/piros) ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota)
1 LED (zöld/piros) Eth ST (Ethernet állapota)
1 LED (zöld) processzor- vagy rendszerhiba (ERR)
1 LED (zöld) processor in maintenance mode (SMOD)
1 LED (piros) KNX üzem/reset
|
Nettó súly
|
0,849 kg
|