|
|
|
BMEP58CPROS3
Modicon M580 biztonsági koprocesszor
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Profibus kábel
|
Kiegészítő jellemzők
Áramfelvétel
|
295 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
MTBF megbízhatóság
|
946000 H
|
Jelölés
|
CE
|
Környezet
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2006/42/EK - gépek
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
TÜV-NURTL
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Veszélyes helyszín class I division 2
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Biztonsági szint
|
SIL 3
PL = e
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) folyamat 1-es kimenet aktív (C1)
1 LED (piros) processzor működik (RUN)
1 LED (zöld) letöltési mód (Kernel)
1 LED (zöld) processzor- vagy rendszerhiba (ERR)
1 LED (zöld) processor in maintenance mode (SMOD)
|
Nettó súly
|
0,849 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,9 cm
|
1.csomag hossza
|
25,2 cm
|
1. csomag súlya
|
830,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,452 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|