Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMH0701T11F2A |
Schneider-Electric
 
BMH0701T11F2A picture- web-product-data-sheet
BMH0701T11F2A
Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 450 W, max 8000 rpm, 1,4 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 1,4 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
Csúcslassulási nyomaték 4 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
4,2 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 450 W esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
350 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
Névleges nyomaték 1,1 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
1,35 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
Névleges sebesség 4000 rpm esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
2500 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
Termékkompatibilitás LXM32.D18M2 -115 V egyfázisú
LXM32.U90M2 -230 V egyfázisú
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP54 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 240 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 2,85 A
Folyamatos teljesítmény 1,05 W
Maximális áram Irms 9,6 A esetén LXM32.D18M2
9,6 A esetén LXM32.U90M2
Maximális állandó áram 9,56 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 11 mm
Tengelyhossz 23 mm
Billentyű szélesség 18 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 3 N.m lyuk
Motor perem mérete 70 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 0,49 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 31,17 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 0,7 kg.cm²
Állórész-ellenállás 3,2 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 9,1 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 2,8 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 660 N -1000 rpm
520 N -2000 rpm
460 N -3000 rpm
410 N -4000 rpm
380 N -5000 rpm
360 N -6000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 7 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 161 mm
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 82 mm
Nettó súly 2,6 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 1,8 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 509
Garancia
Garancia 18 months