|
|
|
BMH0701T32F1A
Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 450 W, max 8000 rpm, 1,4 Nm, IP65, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
8000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
1,4 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
|
Csúcslassulási nyomaték
|
4 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
4,2 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
450 W esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
350 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
|
Névleges nyomaték
|
1,1 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
1,35 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
|
Névleges sebesség
|
4000 rpm esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
2500 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D18M2 -115 V egyfázisú
LXM32.U90M2 -230 V egyfázisú
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Van
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Egyenes csatlakozó (hüvely)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
240 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
2,85 A
|
Folyamatos teljesítmény
|
1,05 W
|
Maximális áram Irms
|
9,6 A esetén LXM32.D18M2
9,6 A esetén LXM32.U90M2
|
Maximális állandó áram
|
9,56 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
11 mm
|
Tengelyhossz
|
23 mm
|
Billentyű szélesség
|
18 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Tartó nyomaték
|
3 N.m lyuk
|
Motor perem mérete
|
70 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
0,49 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
31,17 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,7 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
3,2 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
9,1 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
2,8 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
660 N -1000 rpm
520 N -2000 rpm
460 N -3000 rpm
410 N -4000 rpm
380 N -5000 rpm
360 N -6000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
7 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
161 mm
|
Gallér központ átmérője
|
60 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
82 mm
|
Nettó súly
|
2,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|