Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMH0702P11F1A |
Schneider-Electric
 
BMH0702P11F1A picture- web-product-data-sheet
BMH0702P11F1A
Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 700 W, max 8000 rpm, 2,5 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 2,5 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
2,5 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 7,4 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
7,4 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 700 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
700 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 2,2 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
2,2 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D12N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP54 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 2,94 A
Folyamatos teljesítmény 1,51 W
Maximális áram Irms 9,7 A esetén LXM32.D12N4
Maximális állandó áram 9,68 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 11 mm
Tengelyhossz 23 mm
Billentyű szélesség 18 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 3 N.m lyuk
Motor perem mérete 70 mm
Motorterek száma 2
Nyomatékállandó 0,84 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 54,08 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 1,24 kg.cm²
Állórész-ellenállás 3,8 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 12,2 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 3,2 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 710 N -1000 rpm
560 N -2000 rpm
490 N -3000 rpm
450 N -4000 rpm
410 N -5000 rpm
390 N -6000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 7 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 193 mm
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 82 mm
Nettó súly 3,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 2,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 779
Garancia
Garancia 18 months