Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMH0702T11F1A |
Schneider-Electric
 
BMH0702T11F1A picture- web-product-data-sheet
BMH0702T11F1A
Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 900 W, max 8000 rpm, 2,5 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 2,5 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
2,5 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
Csúcslassulási nyomaték 6,4 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
7,4 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 600 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
900 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
Névleges nyomaték 2,3 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
2,1 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
Névleges sebesség 2500 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
4000 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
Termékkompatibilitás LXM32.D30M2 -115 V egyfázisú
LXM32.D18M2 -230 V egyfázisú
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP54 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 240 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 5,38 A
Folyamatos teljesítmény 1,51 W
Maximális áram Irms 15 A esetén LXM32.D30M2
17,5 A esetén LXM32.D18M2
Maximális állandó áram 17,71 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 11 mm
Tengelyhossz 23 mm
Billentyű szélesség 18 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 3 N.m lyuk
Motor perem mérete 70 mm
Motorterek száma 2
Nyomatékállandó 0,46 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 29,6 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 1,24 kg.cm²
Állórész-ellenállás 1,15 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 3,6 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 3,1 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 710 N -1000 rpm
560 N -2000 rpm
490 N -3000 rpm
450 N -4000 rpm
410 N -5000 rpm
390 N -6000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 7 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 193 mm
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 82 mm
Nettó súly 3,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 2,0 kg
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months