|
|
|
BMH0703P32F1A
Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 1320 W, max 8000 rpm, 3,4 Nm, IP65, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
8000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
3,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
10,2 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
10,2 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
1300 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
1300 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
2,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
2,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
5000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D18N4 -400...480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Van
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Egyenes csatlakozó (hüvely)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
3,91 A
|
Folyamatos teljesítmény
|
1,68 W
|
Maximális áram Irms
|
12,6 A esetén LXM32.D18N4
|
Maximális állandó áram
|
12,57 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
14 mm
|
Tengelyhossz
|
30 mm
|
Billentyű szélesség
|
20 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Tartó nyomaték
|
3 N.m lyuk
|
Motor perem mérete
|
70 mm
|
Motorterek száma
|
3
|
Nyomatékállandó
|
0,87 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
55,8 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
1,78 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
2,65 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
8,6 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
3,2 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
730 N -1000 rpm
580 N -2000 rpm
510 N -3000 rpm
460 N -4000 rpm
430 N -5000 rpm
400 N -6000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
7 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
225 mm
|
Gallér központ átmérője
|
60 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
82 mm
|
Nettó súly
|
4 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1432
|
Garancia
|
|