Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMH1001P26A1A |
Schneider-Electric
 
BMH1001P26A1A picture- web-product-data-sheet
BMH1001P26A1A
Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1260 W, max 6000 rpm, 3,4 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 3,3 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
3,3 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 10,8 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 800 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
800 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
1300 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
1300 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 1,9 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
1,9 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
3,1 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
3,1 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 4000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D12N4 -400...480 V három fázis
LXM32.D18N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Simatengely
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 32768 points/turn
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 3,15 A
Folyamatos teljesítmény 1,76 W
Maximális áram Irms 11,9 A esetén LXM32.D12N4
11,9 A esetén LXM32.D18N4
Maximális állandó áram 11,93 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 100 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 1,1 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 70,3 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 3,19 kg.cm²
Állórész-ellenállás 3,1 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 13,9 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 4,5 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 900 N -1000 rpm
720 N -2000 rpm
630 N -3000 rpm
570 N -4000 rpm
530 N -5000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 128,6 mm
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Nettó súly 3,34 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 3,64 kg
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months