|
|
|
BMH1001P27F2A
Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1260 W, max 6000 rpm, 3,4 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
6000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
3,3 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
3,3 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
10,8 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
800 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
800 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
1300 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
1300 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
1,9 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
1,9 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
3,1 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
3,1 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
4000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D12N4 -400...480 V három fázis
LXM32.D18N4 -400...480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Simatengely
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
32768 points/turn x 4096 turns
|
Tartó fék
|
Van
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
3,15 A
|
Folyamatos teljesítmény
|
1,76 W
|
Maximális áram Irms
|
11,9 A esetén LXM32.D12N4
11,9 A esetén LXM32.D18N4
|
Maximális állandó áram
|
11,93 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
19 mm
|
Tengelyhossz
|
40 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Tartó nyomaték
|
5,5 N.m lyuk
|
Motor perem mérete
|
100 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
1,1 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
70,3 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
3,68 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
3,1 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
13,9 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
4,5 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
900 N -1000 rpm
720 N -2000 rpm
630 N -3000 rpm
570 N -4000 rpm
530 N -5000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
12 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
170,3 mm
|
Gallér központ átmérője
|
95 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
9 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
115 mm
|
Nettó súly
|
4,8 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,1 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|