Schneider-Electric
 
BMH1001T01A1A picture- web-product-data-sheet
BMH1001T01A1A
Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 900 W, max 6000 rpm, 3,4 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 3,4 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
Csúcslassulási nyomaték 8,9 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
10,2 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 700 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
900 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
Névleges nyomaték 3,3 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
2,8 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
Névleges sebesség 2000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
Termékkompatibilitás LXM32.D30M2 -115 V egyfázisú
LXM32.D18M2 -230 V egyfázisú
Tengelyvég Simatengely
IP védettségi szint IP54 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 240 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 5,11 A
Folyamatos teljesítmény 1,74 W
Maximális áram Irms 15 A esetén LXM32.D30M2
19,4 A esetén LXM32.D18M2
Maximális állandó áram 19,38 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 100 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 0,67 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 43,3 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 3,19 kg.cm²
Állórész-ellenállás 1,19 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 5,3 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 4,5 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 900 N -1000 rpm
720 N -2000 rpm
630 N -3000 rpm
570 N -4000 rpm
530 N -5000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 128,6 mm
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Nettó súly 3,34 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 3,64 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months