|
|
|
BMH1002T06A1A
Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1450 W, max 6000 rpm, 6 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
6000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
6 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
6 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
|
Csúcslassulási nyomaték
|
10,3 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
18,4 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
750 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
1450 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
|
Névleges nyomaték
|
3,5 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
4,6 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
|
Névleges sebesség
|
2000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D30M2 -115 V egyfázisú
LXM32.D30M2 -230 V egyfázisú
|
Tengelyvég
|
Simatengely
|
IP védettségi szint
|
IP54 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
32768 points/turn
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Egyenes csatlakozó (hüvely)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
240 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
8,65 A
|
Folyamatos teljesítmény
|
2,39 W
|
Maximális áram Irms
|
15 A esetén LXM32.D30M2 -115 V
30 A esetén LXM32.D30M2 -230 V
|
Maximális állandó áram
|
30,24 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
19 mm
|
Tengelyhossz
|
40 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
100 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Nyomatékállandó
|
0,72 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
46,2 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
6,28 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,54 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
2,7 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
5 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
990 N -1000 rpm
790 N -2000 rpm
690 N -3000 rpm
620 N -4000 rpm
580 N -5000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
160,6 mm
|
Gallér központ átmérője
|
95 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
9 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
115 mm
|
Nettó súly
|
4,92 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
29,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,800 cm
|
1.csomag hossza
|
59,500 cm
|
1. csomag súlya
|
5,980 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
12,610 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
8
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
62,440 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1613
|
Garancia
|
|