|
|
|
BMH1002T37A2A
Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1450 W, max 6000 rpm, 6 Nm, IP65, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
6000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
6 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
6 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
|
Csúcslassulási nyomaték
|
10,3 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
18,4 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
750 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
1450 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
|
Névleges nyomaték
|
3,5 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
4,6 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
|
Névleges sebesség
|
2000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D30M2 -115 V egyfázisú
LXM32.D30M2 -230 V egyfázisú
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
32768 points/turn x 4096 turns
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
240 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
8,65 A
|
Folyamatos teljesítmény
|
2,39 W
|
Maximális áram Irms
|
15 A esetén LXM32.D30M2 -115 V
30 A esetén LXM32.D30M2 -230 V
|
Maximális állandó áram
|
30,24 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
19 mm
|
Tengelyhossz
|
40 mm
|
Billentyű szélesség
|
30 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
100 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Nyomatékállandó
|
0,72 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
46,2 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
6,28 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,54 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
2,7 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
5 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
990 N -1000 rpm
790 N -2000 rpm
690 N -3000 rpm
620 N -4000 rpm
580 N -5000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
160,6 mm
|
Gallér központ átmérője
|
95 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
9 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
115 mm
|
Nettó súly
|
4,92 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,22 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|