|
|
|
BMH1003P06A2A
Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 2600 W, max 5000 rpm, 8,4 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
6000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
8,4 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
8,4 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
25,1 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
25,1 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
2700 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
2700 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
6,2 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
6,2 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
4000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D30N4 -400...480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Simatengely
|
IP védettségi szint
|
IP54 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
32768 points/turn
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
7,69 A
|
Folyamatos teljesítmény
|
3,3 W
|
Maximális áram Irms
|
29,1 A esetén LXM32.D30N4
|
Maximális állandó áram
|
29,1 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
19 mm
|
Tengelyhossz
|
40 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
100 mm
|
Motorterek száma
|
3
|
Nyomatékállandó
|
1 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
63,5 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
9,37 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,63 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
4 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
6,3 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1050 N -1000 rpm
830 N -2000 rpm
730 N -3000 rpm
660 N -4000 rpm
610 N -5000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
192,6 mm
|
Gallér központ átmérője
|
95 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
9 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
115 mm
|
Nettó súly
|
6,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,200 cm
|
1.csomag hossza
|
40,000 cm
|
1. csomag súlya
|
7,674 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
45,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
56,044 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|