Schneider-Electric
 
BMH1003T11A1A picture- web-product-data-sheet
BMH1003T11A1A
Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1450 W, max 5000 rpm, 8 Nm, IP65, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 8,2 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
Csúcslassulási nyomaték 22,8 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 1450 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
Névleges nyomaték 5,6 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
Névleges sebesség 2500 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
Termékkompatibilitás LXM32.D30M2 -230 V egyfázisú
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP54 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 240 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 10 A
Folyamatos teljesítmény 2,62 W
Maximális áram Irms 30 A esetén LXM32.D30M2
Maximális állandó áram 33,85 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Billentyű szélesség 30 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 100 mm
Motorterek száma 3
Nyomatékállandó 0,851 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 54,8 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 9,37 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,47 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 3 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 6,4 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1050 N -1000 rpm
830 N -2000 rpm
730 N -3000 rpm
660 N -4000 rpm
610 N -5000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 192,6 mm
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Nettó súly 6,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 6,8 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months