Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMH1003T22A2A |
Schneider-Electric
 
BMH1003T22A2A picture- web-product-data-sheet
BMH1003T22A2A
Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1450 W, max 5000 rpm, 8 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 8,2 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
Csúcslassulási nyomaték 22,8 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 1450 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
Névleges nyomaték 5,6 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
Névleges sebesség 2500 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
Termékkompatibilitás LXM32.D30M2 -230 V egyfázisú
Tengelyvég Simatengely
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 240 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 10 A
Folyamatos teljesítmény 2,62 W
Maximális áram Irms 30 A esetén LXM32.D30M2
Maximális állandó áram 33,85 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 100 mm
Motorterek száma 3
Nyomatékállandó 0,851 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 54,8 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 9,37 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,47 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 3 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 6,4 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1050 N -1000 rpm
830 N -2000 rpm
730 N -3000 rpm
660 N -4000 rpm
610 N -5000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 192,6 mm
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Nettó súly 6,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 6,8 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1619
Garancia
Garancia 18 months