|
|
|
BMH1401P01A2A
Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 2400 W, max 4000 rpm, 10,3 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
4000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
10,3 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
10,3 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
10,3 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
30,8 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
30,8 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
30,8 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
1450 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
2400 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
2400 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
6,9 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
7,7 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
7,7 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
2000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D30M2 -230 V egyfázisú
LXM32.D30N4 -400...480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Simatengely
|
IP védettségi szint
|
IP54 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
8,58 A
|
Folyamatos teljesítmény
|
2,85 W
|
Maximális áram Irms
|
29,8 A esetén LXM32.D30M2
29,8 A esetén LXM32.D30N4
|
Maximális állandó áram
|
29,8 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
24 mm
|
Tengelyhossz
|
50 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
140 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
1,2 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
77,4 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
16,46 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,69 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
6,7 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
9,7 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1930 N -1000 rpm
1530 N -2000 rpm
1340 N -3000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
152 mm
|
Gallér központ átmérője
|
130 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
11 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
165 mm
|
Nettó súly
|
8 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
60,0 cm
|
1. csomag súlya
|
8,3 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
2650
|
Garancia
|
|