Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMH1401P17F2A |
Schneider-Electric
 
BMH1401P17F2A picture- web-product-data-sheet
BMH1401P17F2A
Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 2400 W, max 4000 rpm, 10,3 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 4000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 10,3 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
10,3 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
10,3 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 30,8 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
30,8 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
30,8 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 1450 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
2400 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
2400 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 6,9 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
7,7 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
7,7 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 2000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D30M2 -230 V egyfázisú
LXM32.D30N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP54 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 32768 points/turn x 4096 turns
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 8,58 A
Folyamatos teljesítmény 2,85 W
Maximális áram Irms 29,8 A esetén LXM32.D30M2
29,8 A esetén LXM32.D30N4
Maximális állandó áram 29,8 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 24 mm
Tengelyhossz 50 mm
Billentyű szélesség 40 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 18 N.m lyuk
Motor perem mérete 140 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 1,2 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 77,4 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 17,96 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,69 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 6,7 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 9,7 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1930 N -1000 rpm
1530 N -2000 rpm
1340 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 18 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 187 mm
Gallér központ átmérője 130 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 11 mm
Szerelőlyukak körátmérője 165 mm
Nettó súly 10,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 60,0 cm
1. csomag súlya 10,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2667
Garancia
Garancia 18 months