|
|
|
BMH1402P07F2A
Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 3800 W, max 4000 rpm, 16,8 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
4000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
18,5 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
18,5 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
50,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
50,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
3500 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
3500 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
12,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
12,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D72N4 -400...480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Simatengely
|
IP védettségi szint
|
IP54 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
32768 points/turn x 4096 turns
|
Tartó fék
|
Van
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
16,83 A
|
Folyamatos teljesítmény
|
4,44 W
|
Maximális áram Irms
|
57,4 A esetén LXM32.D72N4
|
Maximális állandó áram
|
57,4 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
24 mm
|
Tengelyhossz
|
50 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Tartó nyomaték
|
18 N.m lyuk
|
Motor perem mérete
|
140 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Nyomatékállandó
|
1,1 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
70,7 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
33,5 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,23 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
3 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
13 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
2240 N -1000 rpm
1780 N -2000 rpm
1550 N -3000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
18 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
227 mm
|
Gallér központ átmérője
|
130 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
11 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
165 mm
|
Nettó súly
|
14,3 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,0 cm
|
1.csomag hossza
|
60,0 cm
|
1. csomag súlya
|
14,6 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|