Schneider-Electric
 
BMH1402P26A2A picture- web-product-data-sheet
BMH1402P26A2A
Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 3800 W, max 4000 rpm, 16,8 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 4000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 18,5 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
18,5 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 50,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
50,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 3500 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
3500 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 12,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
12,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D72N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Simatengely
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 32768 points/turn
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 16,83 A
Folyamatos teljesítmény 4,44 W
Maximális áram Irms 57,4 A esetén LXM32.D72N4
Maximális állandó áram 57,4 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 24 mm
Tengelyhossz 50 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 140 mm
Motorterek száma 2
Nyomatékállandó 1,1 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 70,7 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 32 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,23 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 3 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 13 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 2240 N -1000 rpm
1780 N -2000 rpm
1550 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 192 mm
Gallér központ átmérője 130 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 11 mm
Szerelőlyukak körátmérője 165 mm
Nettó súly 12 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 60,0 cm
1. csomag súlya 12,3 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months