Schneider-Electric
 
BMH1403P02F2A picture- web-product-data-sheet
BMH1403P02F2A
Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 4500 W, max 4000 rpm, 24 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 4000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 24 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
24 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 71,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
71,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 4700 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
4700 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 13,92 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
13,92 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D72N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Simatengely
IP védettségi szint IP54 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 18 A
Folyamatos teljesítmény 4,8 W
Maximális áram Irms 62,3 A esetén LXM32.D72N4
Maximális állandó áram 62,3 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 24 mm
Tengelyhossz 50 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 23 N.m lyuk
Motor perem mérete 140 mm
Motorterek száma 3
Nyomatékállandó 1,34 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 85,9 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 50,27 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,22 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 3 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 13,6 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 2420 N -1000 rpm
1920 N -2000 rpm
1680 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 19 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 267 mm
Gallér központ átmérője 130 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 11 mm
Szerelőlyukak körátmérője 165 mm
Nettó súly 18,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 60,0 cm
1. csomag súlya 18,83 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months