Schneider-Electric
 
BMH1403P11A1A picture- web-product-data-sheet
BMH1403P11A1A
Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 4500 W, max 4000 rpm, 24 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,0 cm
1. csomag szélessége 26,0 cm
1.csomag hossza 60,0 cm
1. csomag súlya 17,668 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 61,504 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.