Schneider-Electric
 
BMH1901P22A2A picture- web-product-data-sheet
BMH1901P22A2A
Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 5180 W, max 4000 rpm, 30 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 4000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 30 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
30 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
30 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
30 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
30 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
30 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 77,7 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
77,7 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
86,6 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
86,6 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
89,7 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
89,7 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 4800 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
4800 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
5180 W esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
5180 W esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
5180 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
5180 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 18,4 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
18,4 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
16,5 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
16,5 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
16,5 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
16,5 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 2500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D72N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Simatengely
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 23,2 A
Folyamatos teljesítmény 5,24 W
Maximális áram Irms 72 A esetén LXM32.D72N4
Maximális állandó áram 89,6 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 38 mm
Tengelyhossz 80 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 190 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 1,3 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 87,6 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 67,7 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,24 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 5,08 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 21,2 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 3730 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 190 mm
Gallér központ átmérője 180 mm
Gallér központ mélysége 4 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 14 mm
Szerelőlyukak körátmérője 215 mm
Nettó súly 19 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 30,0 cm
1. csomag szélessége 40,0 cm
1.csomag hossza 79,5 cm
1. csomag súlya 19,5 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.