Schneider-Electric
 
BMH1903P21A2A picture- web-product-data-sheet
BMH1903P21A2A
Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 7750 W, max 3500 rpm, 65 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 3500 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 43,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
43,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
57,6 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
57,6 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
65 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
65 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 122,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
122,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
141,3 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
141,3 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
162,7 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
162,7 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 5700 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
5700 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
7330 W esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
7330 W esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
7750 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
7750 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 36 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
36 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
35 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
35 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
37 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
37 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 1500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D72N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Simatengely
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 36,1 A
Folyamatos teljesítmény 7,95 W
Maximális áram Irms 72 A esetén LXM32.D72N4
Maximális állandó áram 124,5 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 38 mm
Tengelyhossz 80 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 190 mm
Motorterek száma 3
Nyomatékállandó 1,8 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 129,2 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 194,1 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,13 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 3,62 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 27,8 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 4500 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 310 mm
Gallér központ átmérője 180 mm
Gallér központ mélysége 4 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 14 mm
Szerelőlyukak körátmérője 215 mm
Nettó súly 43 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 40,0 cm
1. csomag szélessége 29,5 cm
1.csomag hossza 79,5 cm
1. csomag súlya 36,44 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 154,26 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months