|
|
|
BMH1903P32A2A
Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 7750 W, max 3500 rpm, 65 Nm, IP65, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
3500 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
43,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
43,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
57,6 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
57,6 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
65 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
65 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
122,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
122,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
141,3 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
141,3 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
162,7 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
162,7 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
5700 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
5700 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
7330 W esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
7330 W esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
7750 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
7750 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
36 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
36 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
35 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
35 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
37 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
37 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
1500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D72N4 -400...480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
36,1 A
|
Folyamatos teljesítmény
|
7,95 W
|
Maximális áram Irms
|
72 A esetén LXM32.D72N4
|
Maximális állandó áram
|
124,5 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
38 mm
|
Tengelyhossz
|
80 mm
|
Billentyű szélesség
|
70 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
190 mm
|
Motorterek száma
|
3
|
Nyomatékállandó
|
1,8 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
129,2 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
194,1 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,13 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
3,62 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
27,8 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
4500 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
310 mm
|
Gallér központ átmérője
|
180 mm
|
Gallér központ mélysége
|
4 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
14 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
215 mm
|
Nettó súly
|
43 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
30,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
1.csomag hossza
|
79,5 cm
|
1. csomag súlya
|
45,0 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|