Schneider-Electric
 
BMH1904P21A2B picture- web-product-data-sheet
BMH1904P21A2B
Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 9800 W, max 3000 rpm, 100 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 100 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
100 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 230 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
230 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 9800 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
9800 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 46,8 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
46,8 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 2000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Tengelyvég Simatengely
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 40 A
Maximális áram Irms 100 A esetén LXM32MC10N4
100 A
Maximális állandó áram 100 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 38 mm
Tengelyhossz 80 mm
Billentyű szélesség 10 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 190 mm
Motorterek száma 4
Nyomatékállandó 2,5 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 168 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 276,7 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,16 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 4,74 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 29,6 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 3800 N -1000 rpm
3700 N -2000 rpm
3600 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 383 mm
Gallér központ átmérője 180 mm
Gallér központ mélysége 4 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 14 mm
Szerelőlyukak körátmérője 215 mm
Nettó súly 55,8 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 40,0 cm
1. csomag szélessége 30,0 cm
1.csomag hossza 79,5 cm
1. csomag súlya 57,4 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.