|
|
|
BMH1904P31A2A
Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 9800 W, max 3000 rpm, 100 Nm, IP65, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
3000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
100 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
100 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
230 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
230 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
16000 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
16000 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
76,4 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
76,4 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
2000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Tengelyvég
|
Simatengely
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP20 száloptikás összeköttetéssel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
40 A
|
Maximális áram Irms
|
100 A esetén LXM32MC10N4
100 A
|
Maximális állandó áram
|
100 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
38 mm
|
Tengelyhossz
|
80 mm
|
Billentyű szélesség
|
10 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
190 mm
|
Motorterek száma
|
4
|
Nyomatékállandó
|
2,5 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
168 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
276,7 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,16 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
4,74 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
29,6 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
3800 N -1000 rpm
3700 N -2000 rpm
3600 N -3000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Ventilátor
|
Hosszúság
|
449,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
180 mm
|
Gallér központ mélysége
|
4 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
14 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
215 mm
|
Nettó súly
|
57,4 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
40 cm
|
1. csomag szélessége
|
30 cm
|
1.csomag hossza
|
79,5 cm
|
1. csomag súlya
|
55,8 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|