Schneider-Electric
 
BMH1904P32F2A picture- web-product-data-sheet
BMH1904P32F2A
Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 9800 W, max 3000 rpm, 100 Nm, IP65, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 100 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
100 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 230 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
230 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 16000 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
16000 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 76,4 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
76,4 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 2000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP20 száloptikás összeköttetéssel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 40 A
Maximális áram Irms 100 A esetén LXM32MC10N4
100 A
Maximális állandó áram 100 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 38 mm
Tengelyhossz 80 mm
Billentyű szélesség 10 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 80 N.m lyuk
Motor perem mérete 190 mm
Motorterek száma 4
Nyomatékállandó 2,5 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 168 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 298,2 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,16 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 4,74 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 29,6 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 3800 N -1000 rpm
3700 N -2000 rpm
3600 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 40 W
Hűtés típusa Ventilátor
Hosszúság 523 mm
Gallér központ átmérője 180 mm
Gallér központ mélysége 4 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 14 mm
Szerelőlyukak körátmérője 215 mm
Nettó súly 64,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 40 cm
1. csomag szélessége 30 cm
1.csomag hossza 79,5 cm
1. csomag súlya 62,6 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.