Schneider-Electric
 
BMH2051P12F1A picture- web-product-data-sheet
BMH2051P12F1A
Lexium BMH szervomotor, 205 mm, max 5500 W, max 3800 rpm, 34,4 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 3800 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 34,4 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
34,4 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 103,4 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
103,4 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 5400 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
5400 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 25,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
25,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 2000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D72N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP54 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 21,5 A
Folyamatos teljesítmény 6,8 W
Maximális áram Irms 72 A esetén LXM32.D72N4
Maximális állandó áram 78,1 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 38 mm
Tengelyhossz 80 mm
Billentyű szélesség 70 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 80 N.m lyuk
Motor perem mérete 205 mm
Motorterek száma 1
Vissza feszültség állandó 104 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 87,4 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,3 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 5,9 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 19,7 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 3730 N -1000 rpm
2960 N -2000 rpm
2580 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 40 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 370,5 mm
Gallér központ átmérője 180 mm
Gallér központ mélysége 4 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 14 mm
Szerelőlyukak körátmérője 215 mm
Nettó súly 37,9 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 36,0 cm
1. csomag szélessége 31,0 cm
1.csomag hossza 58,0 cm
1. csomag súlya 43,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months