Schneider-Electric
 
BMH2052P12F1A picture- web-product-data-sheet
BMH2052P12F1A
Lexium BMH szervomotor, 205 mm, max 6500 W, max 3800 rpm, 62,5 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 3800 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 62,5 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
62,5 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 170 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
170 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 6500 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
6500 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 41,6 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
41,6 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 1500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D72N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP54 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 24,2 A
Folyamatos teljesítmény 7,85 W
Maximális áram Irms 72 A esetén LXM32.D72N4
Maximális állandó áram 96,8 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 38 mm
Tengelyhossz 80 mm
Billentyű szélesség 70 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 80 N.m lyuk
Motor perem mérete 205 mm
Motorterek száma 2
Nyomatékállandó 2,6 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 161 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 145 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,3 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 5,6 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 18,7 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 4200 N -1000 rpm
3330 N -2000 rpm
2910 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 40 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 454,5 mm
Gallér központ átmérője 180 mm
Gallér központ mélysége 4 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 14 mm
Szerelőlyukak körátmérője 215 mm
Nettó súly 48,9 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 36,0 cm
1. csomag szélessége 31,0 cm
1.csomag hossza 73,0 cm
1. csomag súlya 58,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months