Schneider-Electric
 
BMI0702P16F picture- web-product-data-sheet
BMI0702P16F
Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 70 mm, 800 W, 2,48 Nm, IP54, 3f, retesszel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Készülék rövid neve BMI
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás készlet
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
[Us] névleges betáplálási feszültség 208...690 V -15...20 %
Betáplálási feszültség korlátok 208…480 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia korlátok 47,5…63 Hz
EMC szűrő Integrált
Folyamatos kimeneti áram 2 A -8 kHz
3 másodperces kimeneti áram csúcs 6 A -400 V esetén 3 s
Állandó statikus áram 2 A
Folyamatos lassulási nyomaték 2,48 N.m -208...480 V három fázis
Csúcslassulási nyomaték 6,8 N.m -208 V három fázis
6,8 N.m -400 V három fázis
6,8 N.m -480 V három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 400 W -208 V három fázis
800 W -400 V három fázis
900 W -480 V három fázis
Névleges nyomaték 2,4 N.m -208 V három fázis
2,2 N.m -400 V három fázis
2 N.m -480 V három fázis
Névleges sebesség 1800 rpm -208 V három fázis
3600 rpm -400 V három fázis
4400 rpm -480 V három fázis
Maximális áram Irms 9,6 A -208 V, három fázis
9,6 A -400 V, három fázis
9,6 A -480 V, három fázis
Termékkompatibilitás Drive control unit LXM32M CANopen
Drive control unit LXM32M EtherCAT
Tengelyvég Ékelt
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 11 mm
Tengelyhossz 23 mm
Billentyű szélesség 4 mm
Visszacsatolás típusa Absolute single turn SinCos Hiperface
Sebesség visszacsatolás felbontás 32768 points/turn
Tartó fék Van
Tartó nyomaték 3 N.m lyuk
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Motor perem mérete 70 mm
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Nyomatékállandó 1,15 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 77,18 V/krpm -20 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 1,24 kg.cm²
Állórész-ellenállás 8,89 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 25,75 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 2,9 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 710 N -1000 rpm
560 N -2000 rpm
490 N -3000 rpm
450 N -4000 rpm
410 N -5000 rpm
390 N -6000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 5 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 306 mm
Motorterek száma 2
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 75…82 mm
Tengelyváll peremének távolsága 2,5 mm
Környezet
IP védettségi szint Tengely csapágyazás: IP54
Burkolat: IP65
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 59,0 cm
1. csomag súlya 5,4 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months