Schneider-Electric
 
BMI0702T06A picture- web-product-data-sheet
BMI0702T06A
Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 70 mm, 700 W, 2,48 Nm, IP54, 1f, retesz nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Készülék rövid neve BMI
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás készlet
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
[Us] névleges betáplálási feszültség 115...230 V -15...20 %
Betáplálási feszültség korlátok 100…240 V
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia korlátok 47,5…63 Hz
EMC szűrő Integrált
Folyamatos kimeneti áram 2,6 A -8 kHz
3 másodperces kimeneti áram csúcs 10,5 A -230 V esetén 1 év
Állandó statikus áram 2,6 A
Folyamatos lassulási nyomaték 2,48 N.m -115...230 V egyfázisú
Csúcslassulási nyomaték 6,6 N.m -115 V egyfázisú
6,6 N.m -230 V egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 700 W -230 V egyfázisú
400 W -115 V egyfázisú
Névleges nyomaték 2,2 N.m -115 V egyfázisú
1,7 N.m -230 V egyfázisú
Névleges sebesség 4000 rpm -230 V egyfázisú
1700 rpm -115 V egyfázisú
Maximális áram Irms 17,7 A -230 V, egyfázisú
17,7 A -115 V, egyfázisú
Termékkompatibilitás Drive control unit LXM32M CANopen
Drive control unit LXM32M EtherCAT
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 11 mm
Tengelyhossz 23 mm
Visszacsatolás típusa Absolute single turn SinCos Hiperface
Sebesség visszacsatolás felbontás 32768 points/turn
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Motor perem mérete 70 mm
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Nyomatékállandó 0,63 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 42,1 V/krpm -20 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 1,13 kg.cm²
Állórész-ellenállás 2,7 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 7,8 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 2,89 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 710 N -1000 rpm
560 N -2000 rpm
490 N -3000 rpm
450 N -4000 rpm
410 N -5000 rpm
390 N -6000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 268 mm
Motorterek száma 2
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 75…82 mm
Tengelyváll peremének távolsága 2,5 mm
Környezet
IP védettségi szint Tengely csapágyazás: IP54
Burkolat: IP65
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,0 cm
1. csomag szélessége 25,8 cm
1.csomag hossza 59,0 cm
1. csomag súlya 5,4 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 86,4 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months