|
|
|
BMI0702T32F
Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 70 mm, 700 W, 2,48 Nm, IP65, 1f, retesszel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
Készülék rövid neve
|
BMI
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség
|
8000 rpm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
115...230 V -15...20 %
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
100…240 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Egyfázisú
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz - 60...15 %
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47,5…63 Hz
|
EMC szűrő
|
Integrált
|
Folyamatos kimeneti áram
|
2,6 A -8 kHz
|
3 másodperces kimeneti áram csúcs
|
10,5 A -230 V esetén 1 év
|
Állandó statikus áram
|
2,6 A
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
2,48 N.m -115...230 V egyfázisú
|
Csúcslassulási nyomaték
|
6,6 N.m -115 V egyfázisú
6,6 N.m -230 V egyfázisú
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
700 W -230 V egyfázisú
400 W -115 V egyfázisú
|
Névleges nyomaték
|
2,2 N.m -115 V egyfázisú
1,7 N.m -230 V egyfázisú
|
Névleges sebesség
|
4000 rpm -230 V egyfázisú
1700 rpm -115 V egyfázisú
|
Maximális áram Irms
|
17,7 A -230 V, egyfázisú
17,7 A -115 V, egyfázisú
|
Termékkompatibilitás
|
Drive control unit LXM32M CANopen
Drive control unit LXM32M EtherCAT
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
11 mm
|
Tengelyhossz
|
23 mm
|
Billentyű szélesség
|
4 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Absolute multiturn SinCos Hiperface
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Van
|
Tartó nyomaték
|
3 N.m lyuk
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Motor perem mérete
|
70 mm
|
Elektromos csatlakozás
|
Quickon típusú gyorscsatlkaozó
|
Nyomatékállandó
|
0,63 N.m/A -20 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
42,1 V/krpm -20 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
1,24 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
2,7 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
7,8 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
2,89 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
710 N -1000 rpm
560 N -2000 rpm
490 N -3000 rpm
450 N -4000 rpm
410 N -5000 rpm
390 N -6000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
5 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
306 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Gallér központ átmérője
|
60 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
75…82 mm
|
Tengelyváll peremének távolsága
|
2,5 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
59,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,4 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|