Schneider-Electric
 
BMI0703T32F picture- web-product-data-sheet
BMI0703T32F
Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 70 mm, 700 W, 3,4 Nm, IP65, 1f, retesszel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Készülék rövid neve BMI
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás készlet
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
[Us] névleges betáplálási feszültség 115...230 V -15...20 %
Betáplálási feszültség korlátok 100…240 V
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia korlátok 47,5…63 Hz
EMC szűrő Integrált
Folyamatos kimeneti áram 3,5 A -8 kHz
3 másodperces kimeneti áram csúcs 10,5 A -230 V esetén 3 s
Állandó statikus áram 3,5 A
Folyamatos lassulási nyomaték 3,4 N.m -115...230 V egyfázisú
Csúcslassulási nyomaték 8,6 N.m -115 V egyfázisú
8,6 N.m -230 V egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 700 W -230 V egyfázisú
400 W -115 V egyfázisú
Névleges nyomaték 2,9 N.m -115 V egyfázisú
2,2 N.m -230 V egyfázisú
Névleges sebesség 3200 rpm -230 V egyfázisú
1400 rpm -115 V egyfázisú
Maximális áram Irms 17,8 A -115 V, egyfázisú
17,8 A -230 V, egyfázisú
Termékkompatibilitás Drive control unit LXM32M CANopen
Drive control unit LXM32M EtherCAT
Tengelyvég Ékelt
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 14 mm
Tengelyhossz 30 mm
Billentyű szélesség 5 mm
Visszacsatolás típusa Absolute multiturn SinCos Hiperface
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Van
Tartó nyomaték 3 N.m lyuk
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Motor perem mérete 70 mm
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Nyomatékállandó 0,81 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 54,44 V/krpm -20 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 1,78 kg.cm²
Állórész-ellenállás 2,58 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 2,28 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 0,88 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 730 N -1000 rpm
580 N -2000 rpm
510 N -3000 rpm
460 N -4000 rpm
430 N -5000 rpm
400 N -6000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 5 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 339 mm
Motorterek száma 3
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 75…82 mm
Tengelyváll peremének távolsága 2,5 mm
Környezet
IP védettségi szint IP65
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,0 cm
1. csomag szélessége 18,6 cm
1.csomag hossza 55,0 cm
1. csomag súlya 6,5 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months