Maximális mechanikai sebesség
|
6000 rpm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
208...690 V -15...20 %
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
208…480 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz - 60...15 %
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47,5…63 Hz
|
EMC szűrő
|
Integrált
|
Folyamatos kimeneti áram
|
4 A -8 kHz
|
3 másodperces kimeneti áram csúcs
|
12 A -400 V esetén 3 s
|
Állandó statikus áram
|
4 A
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
6 N.m -208...480 V három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
14 N.m -208 V három fázis
14 N.m -400 V három fázis
14 N.m -480 V három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
1000 W -208 V három fázis
1900 W -400 V három fázis
1900 W -480 V három fázis
|
Névleges nyomaték
|
5,1 N.m -400 V három fázis
5,4 N.m -208 V három fázis
4,1 N.m -480 V három fázis
|
Névleges sebesség
|
1900 rpm -208 V három fázis
3800 rpm -400 V három fázis
4700 rpm -480 V három fázis
|
Maximális áram Irms
|
17,5 A -208 V, három fázis
17,5 A -400 V, három fázis
17,5 A -480 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
Drive control unit LXM32M CANopen
Drive control unit LXM32M EtherCAT
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
19 mm
|
Tengelyhossz
|
40 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Absolute multiturn SinCos Hiperface
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Van
|
Tartó nyomaték
|
5,5 N.m lyuk
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Motor perem mérete
|
100 mm
|
Elektromos csatlakozás
|
Quickon típusú gyorscsatlkaozó
|
Nyomatékállandó
|
1,28 N.m/A -20 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
84,52 V/krpm -20 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
6,77 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
2,347 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
9,79 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
4,17 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
990 N -1000 rpm
790 N -2000 rpm
690 N -3000 rpm
620 N -4000 rpm
580 N -5000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
8 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
282 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Gallér központ átmérője
|
95 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
9 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
115 mm
|
Tengelyváll peremének távolsága
|
3,5 mm
|