|
|
|
BMI1002P16A
Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 100 mm, 1900 W, 6 Nm, IP54, 3f, retesszel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
Készülék rövid neve
|
BMI
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség
|
6000 rpm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
208...690 V -15...20 %
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
208…480 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz - 60...15 %
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47,5…63 Hz
|
EMC szűrő
|
Integrált
|
Folyamatos kimeneti áram
|
4 A -8 kHz
|
3 másodperces kimeneti áram csúcs
|
12 A -400 V esetén 3 s
|
Állandó statikus áram
|
4 A
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
6 N.m -208...480 V három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
14 N.m -208 V három fázis
14 N.m -400 V három fázis
14 N.m -480 V három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
1000 W -208 V három fázis
1900 W -400 V három fázis
1900 W -480 V három fázis
|
Névleges nyomaték
|
5,1 N.m -400 V három fázis
5,4 N.m -208 V három fázis
4,1 N.m -480 V három fázis
|
Névleges sebesség
|
1900 rpm -208 V három fázis
3800 rpm -400 V három fázis
4700 rpm -480 V három fázis
|
Maximális áram Irms
|
17,5 A -208 V, három fázis
17,5 A -400 V, három fázis
17,5 A -480 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
Drive control unit LXM32M CANopen
Drive control unit LXM32M EtherCAT
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
19 mm
|
Tengelyhossz
|
40 mm
|
Billentyű szélesség
|
6 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Absolute single turn SinCos Hiperface
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
32768 points/turn
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Motor perem mérete
|
100 mm
|
Elektromos csatlakozás
|
Quickon típusú gyorscsatlkaozó
|
Nyomatékállandó
|
1,28 N.m/A -20 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
84,52 V/krpm -20 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
6,28 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
2,347 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
9,79 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
4,17 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
990 N -1000 rpm
790 N -2000 rpm
690 N -3000 rpm
620 N -4000 rpm
580 N -5000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
273 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Gallér központ átmérője
|
95 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
9 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
115 mm
|
Tengelyváll peremének távolsága
|
3,5 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
Tengely csapágyazás: IP54
Burkolat: IP65
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,200 cm
|
1.csomag hossza
|
59,400 cm
|
1. csomag súlya
|
9,500 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
80,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
77,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
53,500 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|