Schneider-Electric
 
BMI1002P21A picture- web-product-data-sheet
BMI1002P21A
Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 100 mm, 1900 W, 6 Nm, IP65, 3f, retesz nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Készülék rövid neve BMI
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás készlet
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
[Us] névleges betáplálási feszültség 208...690 V -15...20 %
Betáplálási feszültség korlátok 208…480 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia korlátok 47,5…63 Hz
EMC szűrő Integrált
Folyamatos kimeneti áram 4 A -8 kHz
3 másodperces kimeneti áram csúcs 12 A -400 V esetén 3 s
Állandó statikus áram 4 A
Folyamatos lassulási nyomaték 6 N.m -208...480 V három fázis
Csúcslassulási nyomaték 14 N.m -208 V három fázis
14 N.m -400 V három fázis
14 N.m -480 V három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 1000 W -208 V három fázis
1900 W -400 V három fázis
1900 W -480 V három fázis
Névleges nyomaték 5,1 N.m -400 V három fázis
5,4 N.m -208 V három fázis
4,1 N.m -480 V három fázis
Névleges sebesség 1900 rpm -208 V három fázis
3800 rpm -400 V három fázis
4700 rpm -480 V három fázis
Maximális áram Irms 17,5 A -208 V, három fázis
17,5 A -400 V, három fázis
17,5 A -480 V, három fázis
Termékkompatibilitás Drive control unit LXM32M CANopen
Drive control unit LXM32M EtherCAT
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Visszacsatolás típusa Absolute single turn SinCos Hiperface
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Motor perem mérete 100 mm
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Nyomatékállandó 1,28 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 84,52 V/krpm -20 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 6,28 kg.cm²
Állórész-ellenállás 2,347 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 9,79 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 4,17 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 990 N -1000 rpm
790 N -2000 rpm
690 N -3000 rpm
620 N -4000 rpm
580 N -5000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 273 mm
Motorterek száma 2
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Tengelyváll peremének távolsága 3,5 mm
Környezet
IP védettségi szint IP65
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,0 cm
1. csomag szélessége 18,6 cm
1.csomag hossza 55,0 cm
1. csomag súlya 9,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months