Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMI1003P07A |
Schneider-Electric
 
BMI1003P07A picture- web-product-data-sheet
BMI1003P07A
Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 100 mm, 2100 W, 8,5 Nm, IP54, 3f, retesz nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Készülék rövid neve BMI
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás készlet
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
[Us] névleges betáplálási feszültség 208...690 V -15...20 %
Betáplálási feszültség korlátok 208…480 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia korlátok 47,5…63 Hz
EMC szűrő Integrált
Folyamatos kimeneti áram 4 A -8 kHz
3 másodperces kimeneti áram csúcs 12 A -400 V esetén 3 s
Állandó statikus áram 4 A
Folyamatos lassulási nyomaték 8,5 N.m -208...480 V három fázis
Csúcslassulási nyomaték 19,2 N.m -400 V három fázis
19,2 N.m -480 V három fázis
19,2 N.m -208 V három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 1000 W -208 V három fázis
2000 W -400 V három fázis
2100 W -480 V három fázis
Névleges nyomaték 7,2 N.m -208 V három fázis
6,8 N.m -400 V három fázis
5,6 N.m -480 V három fázis
Névleges sebesség 1500 rpm -208 V három fázis
3000 rpm -400 V három fázis
3700 rpm -480 V három fázis
Maximális áram Irms 26,7 A -208 V, három fázis
26,7 A -400 V, három fázis
26,7 A -480 V, három fázis
Termékkompatibilitás Drive control unit LXM32M CANopen
Drive control unit LXM32M EtherCAT
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Visszacsatolás típusa Absolute multiturn SinCos Hiperface
Sebesség visszacsatolás felbontás 32768 points/turn x 4096 turns
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Motor perem mérete 100 mm
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Nyomatékállandó 1,7 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 112 V/krpm -20 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 9,37 kg.cm²
Állórész-ellenállás 2,31 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 11,43 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 4,95 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1050 N -1000 rpm
830 N -2000 rpm
730 N -3000 rpm
660 N -4000 rpm
610 N -5000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 299 mm
Motorterek száma 3
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Tengelyváll peremének távolsága 3,5 mm
Környezet
IP védettségi szint Tengely csapágyazás: IP54
Burkolat: IP65
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,8 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 59,0 cm
1. csomag súlya 11,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 96,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months