Termékkompatibilitás
|
BMXFTB20... sorkapocs analóg bemeneti modul
BMXFTB28... terminal block diszkrét I/O modulok
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V - 15...25 % DC
|
Áramfelvétel
|
<= 700 mA
|
Szigetelési feszültség
|
1500 V DC
|
Memórialeírás
|
Belső RAM 3840 kB
Belső RAM 128 kB adat
Belső RAM 3590 kB program állandók és szimbólumok
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.06 µs logikai
0.08 µs mixed
|
Valós idejű óra
|
Van
|
A funkció elérhető
|
Mikrofon helyzete állítható fék nélkül
|
Kommunikációs port protokoll
|
1 -, csatlakozó típusa: RJ45 RS485/RS232, átviteli sebesség: 0,3...19,2 kbit/s 247 Készülékek
1 CANopen, CANmotion, csatlakozó típusa: SUB-D 9, átviteli sebesség: 20 kbit/s...1 Mbit/s 16 Készülékek
2 Ethernet, csatlakozó típusa: RJ45, átviteli sebesség: 10/100 Mbit/s
|
Integrált csatlakozási típus
|
USB csatlakozó: mini B UBS csatlakozó
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Bus hossz
|
0…10 m szigeteletlen soros összeköttetés
0…15 m szigeteletlen soros összeköttetés
0…1000 m szigetelt soros összeköttetés külső vonali fojtótekerccsel
0…20 m, átviteli sebesség: 1 Mbit/s CANopen, CANmotion
0…2500 m, átviteli sebesség: 20 kbit/s CANopen, CANmotion
0…100 m Ethernet
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Változatok írása/olvasása esetén Modbus 32-bites bővítmények
Diagnosztika esetén Modbus 32-bites bővítmények
Send/receive character string esetén COM bus KNX
Folyamat Adattárgy (PDO) esetén CANopen, CANmotion
Service Data Object (SDO) esetén CANopen, CANmotion
FDR client esetén Ethernet
SNMP esetén Ethernet
RSTP támogatás esetén Ethernet
|
Diszkrét bemeneti szám
|
8 pozitív logika (nyelő)
|
Digitális bemenet típusa
|
Type 3
|
Diszkrét bemeneti áram
|
2,4 mA
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
19...30 V DC
|
Diszkrét kimeneti szám
|
12 pozitív
|
Diszkrét kimeneti áram
|
2 A fázisokként
10 A kimenetenként
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
19...30 V DC
|
Védelem típusa
|
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) esetén 1. kimenet
Rövidzárlat elleni védelem esetén 1. kimenet
|
Analóg bemenetek száma
|
4
|
Analóg bemenet típusa
|
Áram, bemeneti tartomány: - 20...20 mA
Feszültség, bemeneti tartomány: - 10...10 V
|
Fast read cycle time for analogue input
|
1.3 ms + 1.3 ms x number of channels used
|
Nominal read cycle time for analogue input
|
6.5 ms for 4 channels
|
Analóg bemenet felbontása
|
16 bit
|