Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMKC8030311 |
Schneider-Electric
 
BMKC8030311 picture- web-product-data-sheet
BMKC8030311
Modicon MC80, Controller, 8 DI, 12 DO, 2 HSC, 4 AI
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Momentum
Termék vagy alkatrész típusa Profibus kábel
Termék specifikus alkalmazás Thermo solar - tower power
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás BMXFTB28... terminal block nagysebességű számlálómodul
BMXFTB20... sorkapocs analóg bemeneti modul
BMXFTB28... terminal block diszkrét I/O modulok
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V - 15...25 % DC
Áramfelvétel <= 700 mA
Szigetelési feszültség 1500 V DC
Memórialeírás Belső RAM 3840 kB
Belső RAM 128 kB adat
Belső RAM 3590 kB program állandók és szimbólumok
Utasításonkénti végrehajtási idő 0.06 µs logikai
0.08 µs mixed
Valós idejű óra Van
A funkció elérhető Mikrofon helyzete állítható fék nélkül
Kommunikációs port protokoll 1 -, csatlakozó típusa: RJ45 RS485/RS232, átviteli sebesség: 0,3...19,2 kbit/s 247 Készülékek
1 CANopen, CANmotion, csatlakozó típusa: SUB-D 9, átviteli sebesség: 20 kbit/s...1 Mbit/s 16 Készülékek
2 Ethernet, csatlakozó típusa: RJ45, átviteli sebesség: 10/100 Mbit/s
Integrált csatlakozási típus USB csatlakozó: mini B UBS csatlakozó
Ethernet port 10BASE-T/100BASE-TX
Bus hossz 0…10 m szigeteletlen soros összeköttetés
0…15 m szigeteletlen soros összeköttetés
0…1000 m szigetelt soros összeköttetés külső vonali fojtótekerccsel
0…20 m, átviteli sebesség: 1 Mbit/s CANopen, CANmotion
0…2500 m, átviteli sebesség: 20 kbit/s CANopen, CANmotion
0…100 m Ethernet
Kommunikációs szolgáltatás Változatok írása/olvasása esetén Modbus 32-bites bővítmények
Diagnosztika esetén Modbus 32-bites bővítmények
Send/receive character string esetén COM bus KNX
Folyamat Adattárgy (PDO) esetén CANopen, CANmotion
Service Data Object (SDO) esetén CANopen, CANmotion
FDR client esetén Ethernet
SNMP esetén Ethernet
RSTP támogatás esetén Ethernet
Számláló száma 2
Maximum counting frequency 60000 Hz
Számláló funkciók Események számlálása
Frekvenciamérő
Arányszám
One shot counting
Időtartammérés
Freelarge counting
Ciklusszámlálás (modul)
Number of inputs for counter 3 auxiliary
3 nagysebességű
Logic input for counter Pozitív (nyelő)
Sensor power supply for counter 19…30 V DC
Input compatibility for counter 24 V 2-vezetékes/3-vezetékes közelítő érékelő
Inkrementális kódoló nyomó-húzó kimenettel, 10...30 V totemoszlop
24 V 2/3-wire sensor PNP
Number of outputs for counter 2 pozitív
Nominal output current for counter 0,5 A /OZDFIPG3
Diszkrét bemeneti szám 8 pozitív logika (nyelő)
Digitális bemenet típusa Type 3
Diszkrét bemeneti áram 2,4 mA
Diszkrét bemeneti feszültség 19...30 V DC
Diszkrét kimeneti szám 12 pozitív
Diszkrét kimeneti áram 2 A fázisokként
10 A kimenetenként
Diszkrét kimeneti feszültség 19...30 V DC
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) esetén 1. kimenet
Rövidzárlat elleni védelem esetén 1. kimenet
Analóg bemenetek száma 4
Analóg bemenet típusa Áram, bemeneti tartomány: - 20...20 mA
Feszültség, bemeneti tartomány: - 10...10 V
Fast read cycle time for analogue input 1.3 ms + 1.3 ms x number of channels used
Nominal read cycle time for analogue input 6.5 ms for 4 channels
Analóg bemenet felbontása 16 bit
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Rezgési ellenállás 3 mm
Jelölés CE
Szabványok UL 508-CM
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
CSA C22.2 No 14-05
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
CSA C22.2 No 0.17-00
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
Terméktanúsítványok RCM
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,4 cm
1. csomag szélessége 11,8 cm
1.csomag hossza 27,2 cm
1. csomag súlya 1,29 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 8,45 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 74,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No